Camco Schrittschaltgetriebe
RGS - Roller Gear Index Drives (Shaft Output)

110RGS3H40-270

Schrittgetriebe sind robuste und vielseitige Antriebselememte für vielfältige Anwendungen. Merkmale der Schrittgetriebe:
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 62
Maximales Drehmoment (in-lb) 6602
Durchmesser Montagefläche (in) 3.9
Axiale Ausgangsleistung (lb) 2053
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 7.9
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 4238
output_radial_capactiry_lb_english 1856
Radiale Ausgangsleistung (lb) 1856
b10_torque_capacity_inlb_english 49640
Distanz zum Zentrum (in) 4.3
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 49640
Innere Trägheit (lb-in²) 56
maximum_torque_inlb_english 6602
height_t0_mounting_surface_in_english 8.3464566929134
mounting_surface_diameter_in_english 3.9370078740157
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 4238
output_shaft_dia_in_english 1.38
center_distance_in_english 4.3307086614173
Durchmesser Ausgangswelle (in) 1.38
output_thrust_axial_capacity_lb_english 2053
Innere Trägheit (lb-in²) 56
Höhe zur Montagefläche (in) 8.3
output_shaft_dia_mm_metric 35
Maximales Drehmoment (Nm) 746
Durchmesser Montagefläche (mm) 100
center_distance_mm_metric 110
mounting_surface_diameter_mm_metric 100
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.0023
Innere Trägheit (kgm²) 0.0164
Distanz zum Zentrum (mm) 110
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 35
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 479
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 479
Axiale Ausgangsleistung (N) 9136
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 5609
b10_torque_capacity_nm_metric 5609
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.018
Innere Trägheit (kgm²) 0.0164
Maximales Drehmoment (Nm) 746
height_t0_mounting_surface_mm_metric 212
output_thrust_axial_capacity_n_metric 9136
Höhe zur Montagefläche (mm) 212
output_radial_capactiry_n_metric 8259
Radiale Ausgangsleistung (N) 8259
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±8
Genauigkeit (arcsec) ±31
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Basismodell 110RGS3H40-270
Ausgang Welle
Serie 110RGS
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Anschläge 3
Produktreihe 110RGS
Bewegung ms
Produkt Typen RGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Familie RG
Schalt -Periode (Grad) 270
Back to Top