output_thrust_axial_capacity_lb_english
2053
b10_torque_capacity_inlb_english
49640
Hauteur surface de montage (in)
8.3
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
4238
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
Couple Maxi (in-lb)
6602
center_distance_in_english
4.3307086614173
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Distance du centre (in)
4.3
Inertie Max (lb-in²)
56
output_shaft_dia_in_english
1.38
Capacité sortie radiale (lb)
1856
Diametre arbre de sortie (in)
1.38
Inertie Max à 20 Index par mn
7.9
B10 Capactité de couple (in-lb)
49640
Inertie Max à 20 Index par mn
62
Inertie Max (lb-in²)
56
output_radial_capactiry_lb_english
1856
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
4238
maximum_torque_inlb_english
6602
Capacité poussée axiale (lb)
2053
Diametre surface de montage (in)
3.9
Capacité sortie radiale (N)
8259
B10 Capactité de couple (Nm)
5609
Couple Maxi (Nm)
746
Inertie interne (kgm²)
0.0164
Diametre arbre de sortie (mm)
35
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9136
b10_torque_capacity_nm_metric
5609
Capacité poussée axiale (N)
9136
Diametre surface de montage (mm)
100
center_distance_mm_metric
110
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
479
output_radial_capactiry_n_metric
8259
Imperial or Metric Product
Métrique
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0023
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
479
Couple Maxi (Nm)
746
Inertie interne (kgm²)
0.0164
Hauteur surface de montage (mm)
212
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Inertie Max à 20 Index par mn
0.018
Distance du centre (mm)
110
output_shaft_dia_mm_metric
35