Innere Trägheit (lb-in²)
70
Maximales Drehmoment (in-lb)
8555
Durchmesser Montagefläche (in)
3.9
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
4238
b10_torque_capacity_inlb_english
65295
maximum_torque_inlb_english
8555
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2053
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
21
Distanz zum Zentrum (in)
4.3
output_shaft_dia_in_english
1.38
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.38
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
center_distance_in_english
4.3307086614173
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1856
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
65295
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2053
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
4238
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
output_radial_capactiry_lb_english
1856
Höhe zur Montagefläche (in)
8.3
Innere Trägheit (lb-in²)
70
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
167
center_distance_mm_metric
110
Höhe zur Montagefläche (mm)
212
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
7378
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0061
Distanz zum Zentrum (mm)
110
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
Durchmesser Montagefläche (mm)
100
Axiale Ausgangsleistung (N)
9136
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.049
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9136
Innere Trägheit (kgm²)
0.0205
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
35
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
479
output_radial_capactiry_n_metric
8259
Innere Trägheit (kgm²)
0.0205
output_shaft_dia_mm_metric
35
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
479
b10_torque_capacity_nm_metric
7378
Maximales Drehmoment (Nm)
967
Maximales Drehmoment (Nm)
967
Radiale Ausgangsleistung (N)
8259