Camco Solutions D'Indexage
RGS - Roller Gear Index Drives (Shaft Output)

110RGS6H48-270

Les indexeurs sont robustes et à usage multiple pour une grande variéte d'applications. Particularités des indexeurs :
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre surface de montage (in) 3.9
b10_torque_capacity_inlb_english 65295
mounting_surface_diameter_in_english 3.9370078740157
Inertie Max (lb-in²) 70
Distance du centre (in) 4.3
output_thrust_axial_capacity_lb_english 2053
Capacité poussée axiale (lb) 2053
Hauteur surface de montage (in) 8.3
center_distance_in_english 4.3307086614173
B10 Capactité de couple (in-lb) 65295
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 4238
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 4238
output_shaft_dia_in_english 1.38
Inertie Max à 20 Index par mn 167
maximum_torque_inlb_english 8555
Capacité sortie radiale (lb) 1856
Diametre arbre de sortie (in) 1.38
Couple Maxi (in-lb) 8555
Inertie Max (lb-in²) 70
Inertie Max à 20 Index par mn 21
height_t0_mounting_surface_in_english 8.3464566929134
output_radial_capactiry_lb_english 1856
Imperial or Metric Product Métrique
Inertie Max à 20 Index par mn 0.049
B10 Capactité de couple (Nm) 7378
b10_torque_capacity_nm_metric 7378
Hauteur surface de montage (mm) 212
height_t0_mounting_surface_mm_metric 212
Couple Maxi (Nm) 967
Capacité sortie radiale (N) 8259
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 479
Capacité poussée axiale (N) 9136
Inertie interne (kgm²) 0.0205
Diametre arbre de sortie (mm) 35
Distance du centre (mm) 110
Couple Maxi (Nm) 967
output_shaft_dia_mm_metric 35
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 479
mounting_surface_diameter_mm_metric 100
Diametre surface de montage (mm) 100
Inertie Max à 20 Index par mn 0.0061
center_distance_mm_metric 110
Inertie interne (kgm²) 0.0205
output_radial_capactiry_n_metric 8259
output_thrust_axial_capacity_n_metric 9136
Modèle de base 110RGS6H48-270
Gammes 110RGS
Gammes de produits 110RGS
Famille RG
Stops 6
Sortie Arbre
Répétabilité (arcsec) ±8
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Période d'indexage (deg) 270
Précision (arcsec) ±31
Mouvement ms
Type de produit Sortie de l'arbre
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Back to Top