output_radial_capactiry_lb_english
1856
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.38
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
58322
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1856
Maximales Drehmoment (in-lb)
7544
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
4238
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2053
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
25
output_shaft_dia_in_english
1.38
Distanz zum Zentrum (in)
4.3
Innere Trägheit (lb-in²)
55
Durchmesser Montagefläche (in)
3.9
center_distance_in_english
4.3307086614173
Innere Trägheit (lb-in²)
55
Höhe zur Montagefläche (in)
8.3
b10_torque_capacity_inlb_english
58322
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
198
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2053
maximum_torque_inlb_english
7544
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
4238
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
6590
Innere Trägheit (kgm²)
0.0161
Durchmesser Montagefläche (mm)
100
Innere Trägheit (kgm²)
0.0161
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
35
center_distance_mm_metric
110
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0072
output_shaft_dia_mm_metric
35
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9136
Höhe zur Montagefläche (mm)
212
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
479
Axiale Ausgangsleistung (N)
9136
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
479
Distanz zum Zentrum (mm)
110
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.058
Maximales Drehmoment (Nm)
852
output_radial_capactiry_n_metric
8259
Maximales Drehmoment (Nm)
852
Radiale Ausgangsleistung (N)
8259
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
b10_torque_capacity_nm_metric
6590