Distance du centre (in)
4.3
B10 Capactité de couple (in-lb)
58322
center_distance_in_english
4.3307086614173
Inertie Max à 20 Index par mn
25
output_shaft_dia_in_english
1.38
Capacité poussée axiale (lb)
2053
Diametre arbre de sortie (in)
1.38
output_radial_capactiry_lb_english
1856
Capacité sortie radiale (lb)
1856
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
4238
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Inertie Max (lb-in²)
55
Diametre surface de montage (in)
3.9
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
4238
Hauteur surface de montage (in)
8.3
b10_torque_capacity_inlb_english
58322
Couple Maxi (in-lb)
7544
Inertie Max (lb-in²)
55
maximum_torque_inlb_english
7544
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2053
Inertie Max à 20 Index par mn
198
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
b10_torque_capacity_nm_metric
6590
Inertie Max à 20 Index par mn
0.058
B10 Capactité de couple (Nm)
6590
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Inertie interne (kgm²)
0.0161
Inertie interne (kgm²)
0.0161
Capacité sortie radiale (N)
8259
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9136
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
479
Diametre arbre de sortie (mm)
35
Distance du centre (mm)
110
Inertie Max à 20 Index par mn
0.0072
output_shaft_dia_mm_metric
35
Hauteur surface de montage (mm)
212
center_distance_mm_metric
110
Couple Maxi (Nm)
852
Diametre surface de montage (mm)
100
Imperial or Metric Product
Métrique
output_radial_capactiry_n_metric
8259
Couple Maxi (Nm)
852
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
479
Capacité poussée axiale (N)
9136