Radiale Ausgangsleistung (lb)
59025
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
15623
Axiale Ausgangsleistung (lb)
85470
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1469000
Innere Trägheit (lb-in²)
549900
Maximales Drehmoment (in-lb)
513477
Durchmesser Durchgangsloch (in)
10.98
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
123695
Innere Trägheit (lb-in²)
549900
height_t0_mounting_surface_in_english
23.228346456693
output_radial_capactiry_lb_english
59025
output_thrust_axial_capacity_lb_english
85470
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
258325
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1469000
mounting_surface_diameter_in_english
45.472440944882
center_distance_in_english
14.251968503937
maximum_torque_inlb_english
513477
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
37
Durchmesser Montagefläche (in)
45.5
Höhe zur Montagefläche (in)
23.2
Distanz zum Zentrum (in)
14.3
b10_torque_capacity_inlb_english
37
center_thru_hole_diameter_in_english
10.98
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
36.2
center_distance_mm_metric
362
mounting_surface_diameter_mm_metric
1155
Innere Trägheit (kgm²)
160.9
Maximales Drehmoment (Nm)
58020
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
height_t0_mounting_surface_mm_metric
590
Höhe zur Montagefläche (mm)
590
Axiale Ausgangsleistung (N)
380341
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
165989
output_radial_capactiry_n_metric
262661
b10_torque_capacity_nm_metric
53254
center_thru_hole_diameter_mm_metric
279
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
165989
Durchmesser Montagefläche (mm)
1155.0
Maximales Drehmoment (Nm)
58020
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.572
Innere Trägheit (kgm²)
160.9
Distanz zum Zentrum (mm)
362
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
75.6
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
279
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
53254
output_thrust_axial_capacity_n_metric
380341
Radiale Ausgangsleistung (N)
262661