Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s E-Series of heavy duty index drives are designed for dial applications that require a large output mounting surface.

1150E12H128-330

Indexeurs série E sont idéaux pour les applications à fortes capacités
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Diametre trou central (in) 10.98
Capacité poussée axiale (lb) 85470
height_t0_mounting_surface_in_english 23.228346456693
Hauteur surface de montage (in) 23.2
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 1469000
Inertie Max (lb-in²) 549900
maximum_torque_inlb_english 513477
output_radial_capactiry_lb_english 59025
Inertie Max à 20 Index par mn 258325
output_thrust_axial_capacity_lb_english 85470
mounting_surface_diameter_in_english 45.472440944882
Couple Maxi (in-lb) 513477
Inertie Max (lb-in²) 549900
B10 Capactité de couple (in-lb) 37
Capacité sortie radiale (lb) 59025
Inertie Max à 20 Index par mn 15623
center_distance_in_english 14.251968503937
b10_torque_capacity_inlb_english 37
center_thru_hole_diameter_in_english 10.98
Distance du centre (in) 14.3
Diametre surface de montage (in) 45.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 1469000
Inertie Max à 20 Index par mn 123695
height_t0_mounting_surface_mm_metric 590
Inertie Max à 20 Index par mn 36.2
Diametre trou central (mm) 279
Inertie interne (kgm²) 160.9
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 165989
Couple Maxi (Nm) 58020
Diametre surface de montage (mm) 1155.0
Capacité poussée axiale (N) 380341
output_radial_capactiry_n_metric 262661
mounting_surface_diameter_mm_metric 1155
Inertie interne (kgm²) 160.9
Imperial or Metric Product Métrique
Distance du centre (mm) 362
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 165989
center_thru_hole_diameter_mm_metric 279
B10 Capactité de couple (Nm) 53254
output_thrust_axial_capacity_n_metric 380341
Hauteur surface de montage (mm) 590
b10_torque_capacity_nm_metric 53254
Inertie Max à 20 Index par mn 75.6
Couple Maxi (Nm) 58020
center_distance_mm_metric 362
Capacité sortie radiale (N) 262661
Inertie Max à 20 Index par mn 4.572
Mouvement ms
Famille E-Series
Gammes 1150E
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Période d'indexage (deg) 330
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Répétabilité (arcsec) ±4
Précision (arcsec) ±16
Gammes de produits 1150E
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Type de produit Sortie de bride
Stops 12
Modèle de base 1150E12H128-330
Sortie Bride
Smart Number Motion Spec F
Back to Top