Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s E-Series of heavy duty index drives are designed for dial applications that require a large output mounting surface.

1150E16H128-330

Rundschalttische der E-Serie eignen sich besonders für Schwerlast-Schaltteller Anwendungen
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Innere Trägheit (lb-in²) 713800
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 111394
height_t0_mounting_surface_in_english 23.228346456693
Radiale Ausgangsleistung (lb) 59025
output_thrust_axial_capacity_lb_english 85470
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 27975
Axiale Ausgangsleistung (lb) 85470
Maximales Drehmoment (in-lb) 346672
Durchmesser Montagefläche (in) 45.5
mounting_surface_diameter_in_english 45.472440944882
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 1469000
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 37
output_radial_capactiry_lb_english 59025
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 232698
center_distance_in_english 14.251968503937
Durchmesser Durchgangsloch (in) 10.98
Distanz zum Zentrum (in) 14.3
Innere Trägheit (lb-in²) 713800
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 1469000
center_thru_hole_diameter_in_english 10.98
Höhe zur Montagefläche (in) 23.2
b10_torque_capacity_inlb_english 37
maximum_torque_inlb_english 346672
center_thru_hole_diameter_mm_metric 279
b10_torque_capacity_nm_metric 42191
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 68.1
Distanz zum Zentrum (mm) 362
Höhe zur Montagefläche (mm) 590
output_radial_capactiry_n_metric 262661
Radiale Ausgangsleistung (N) 262661
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 165989
Maximales Drehmoment (Nm) 39172
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 279
mounting_surface_diameter_mm_metric 1155
center_distance_mm_metric 362
Maximales Drehmoment (Nm) 39172
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 42191
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 8.187
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 32.6
output_thrust_axial_capacity_n_metric 380341
Innere Trägheit (kgm²) 208.9
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 165989
Axiale Ausgangsleistung (N) 380341
height_t0_mounting_surface_mm_metric 590
Durchmesser Montagefläche (mm) 1155.0
Innere Trägheit (kgm²) 208.9
Schalt -Periode (Grad) 330
Basismodell 1150E16H128-330
Nummernschlüssel Bewegungsspezifikation G
Produkt Typen E-Serie Schwerlast Rundschalttische
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Produktreihe 1150E
Bewegung ms
Ausgang Flansch
Serie 1150E
Familie E-Series
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±4
Genauigkeit (arcsec) ±16
Anschläge 16
Back to Top