Capacité poussée axiale (lb)
85470
Inertie Max (lb-in²)
713800
center_thru_hole_diameter_in_english
10.98
mounting_surface_diameter_in_english
45.472440944882
center_distance_in_english
14.251968503937
B10 Capactité de couple (in-lb)
37
Diametre trou central (in)
10.98
Hauteur surface de montage (in)
23.2
Diametre surface de montage (in)
45.5
Capacité sortie radiale (lb)
59025
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1469000
Distance du centre (in)
14.3
Inertie Max à 20 Index par mn
232698
b10_torque_capacity_inlb_english
37
Inertie Max à 20 Index par mn
111394
height_t0_mounting_surface_in_english
23.228346456693
Inertie Max à 20 Index par mn
27975
Inertie Max (lb-in²)
713800
Couple Maxi (in-lb)
346672
output_radial_capactiry_lb_english
59025
maximum_torque_inlb_english
346672
output_thrust_axial_capacity_lb_english
85470
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1469000
output_radial_capactiry_n_metric
262661
Inertie interne (kgm²)
208.9
Inertie Max à 20 Index par mn
68.1
center_distance_mm_metric
362
Capacité sortie radiale (N)
262661
Inertie Max à 20 Index par mn
8.187
mounting_surface_diameter_mm_metric
1155
Diametre trou central (mm)
279
Diametre surface de montage (mm)
1155.0
Inertie Max à 20 Index par mn
32.6
height_t0_mounting_surface_mm_metric
590
Hauteur surface de montage (mm)
590
Distance du centre (mm)
362
B10 Capactité de couple (Nm)
42191
Imperial or Metric Product
Métrique
Couple Maxi (Nm)
39172
b10_torque_capacity_nm_metric
42191
Capacité poussée axiale (N)
380341
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
165989
Inertie interne (kgm²)
208.9
output_thrust_axial_capacity_n_metric
380341
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
165989
Couple Maxi (Nm)
39172
center_thru_hole_diameter_mm_metric
279