Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s E-Series of heavy duty index drives are designed for dial applications that require a large output mounting surface.

1150E8H128-330

Rundschalttische der E-Serie eignen sich besonders für Schwerlast-Schaltteller Anwendungen
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
center_thru_hole_diameter_in_english 10.98
Innere Trägheit (lb-in²) 713800
Höhe zur Montagefläche (in) 23.2
output_radial_capactiry_lb_english 59025
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 1469000
Innere Trägheit (lb-in²) 713800
Radiale Ausgangsleistung (lb) 59025
output_thrust_axial_capacity_lb_english 85470
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 37
Distanz zum Zentrum (in) 14.3
maximum_torque_inlb_english 338406
Maximales Drehmoment (in-lb) 338406
Axiale Ausgangsleistung (lb) 85470
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 54330
b10_torque_capacity_inlb_english 37
Durchmesser Montagefläche (in) 45.5
mounting_surface_diameter_in_english 45.472440944882
height_t0_mounting_surface_in_english 23.228346456693
Durchmesser Durchgangsloch (in) 10.98
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 1469000
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 113444
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 6581
center_distance_in_english 14.251968503937
center_distance_mm_metric 362
Radiale Ausgangsleistung (N) 262661
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 165989
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 1.926
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 165989
output_thrust_axial_capacity_n_metric 380341
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 33.2
Axiale Ausgangsleistung (N) 380341
Innere Trägheit (kgm²) 208.9
output_radial_capactiry_n_metric 262661
center_thru_hole_diameter_mm_metric 279
b10_torque_capacity_nm_metric 45633
Maximales Drehmoment (Nm) 38238
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 15.9
Innere Trägheit (kgm²) 208.9
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 45633
Durchmesser Montagefläche (mm) 1155.0
Höhe zur Montagefläche (mm) 590
Distanz zum Zentrum (mm) 362
mounting_surface_diameter_mm_metric 1155
Maximales Drehmoment (Nm) 38238
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 279
height_t0_mounting_surface_mm_metric 590
Familie E-Series
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Produkt Typen E-Serie Schwerlast Rundschalttische
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Genauigkeit (arcsec) ±16
Produktreihe 1150E
Schalt -Periode (Grad) 330
Serie 1150E
Anschläge 8
Nummernschlüssel Bewegungsspezifikation E
Bewegung ms
Basismodell 1150E8H128-330
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±4
Ausgang Flansch
Back to Top