center_thru_hole_diameter_in_english
10.98
B10 Capactité de couple (in-lb)
37
height_t0_mounting_surface_in_english
23.228346456693
output_radial_capactiry_lb_english
59025
Inertie Max à 20 Index par mn
54330
b10_torque_capacity_inlb_english
37
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
1469000
Inertie Max à 20 Index par mn
113444
output_thrust_axial_capacity_lb_english
85470
Inertie Max à 20 Index par mn
6581
Inertie Max (lb-in²)
713800
mounting_surface_diameter_in_english
45.472440944882
Hauteur surface de montage (in)
23.2
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1469000
center_distance_in_english
14.251968503937
maximum_torque_inlb_english
338406
Capacité poussée axiale (lb)
85470
Inertie Max (lb-in²)
713800
Diametre trou central (in)
10.98
Capacité sortie radiale (lb)
59025
Diametre surface de montage (in)
45.5
Distance du centre (in)
14.3
Couple Maxi (in-lb)
338406
Couple Maxi (Nm)
38238
Hauteur surface de montage (mm)
590
output_radial_capactiry_n_metric
262661
Inertie interne (kgm²)
208.9
b10_torque_capacity_nm_metric
45633
mounting_surface_diameter_mm_metric
1155
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
165989
Inertie Max à 20 Index par mn
15.9
output_thrust_axial_capacity_n_metric
380341
B10 Capactité de couple (Nm)
45633
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
165989
Capacité sortie radiale (N)
262661
center_distance_mm_metric
362
height_t0_mounting_surface_mm_metric
590
Inertie interne (kgm²)
208.9
Inertie Max à 20 Index par mn
33.2
Couple Maxi (Nm)
38238
Distance du centre (mm)
362
Diametre trou central (mm)
279
Inertie Max à 20 Index par mn
1.926
center_thru_hole_diameter_mm_metric
279
Diametre surface de montage (mm)
1155.0
Imperial or Metric Product
Métrique
Capacité poussée axiale (N)
380341