pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 800 Series pneumatic single-action hold down clamps feature low profile for compact mounting in tight spaces, uniform clamping force throughout full stroke, and accommodates variable workpiece thicknesses.

1200-E

Pneumatischer, einfachwirkender Kraftspanner in flacher, kompakter Bauweise.
  • Flach und kompakt gebaut für die Montage in engen Räumen
  • Gleichmäßige Spannkraft über den gesamten Hub
  • Geeignet für variable Werkstückdicken
  • Einfachwirkend: Druckluftvorschub, Federrückzug
So funktioniert der Spanner:
  • Der Spannarm zieht sich zum Be- und Entladen vollständig zurück.
  • Der Spannarm bewegt sich gerade nach vorne.
  • Der Spannarm schwenkt nach unten, um das Werkstück einzuspannen.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Einlassdruck bar [PSI] 70-150
Spannbereich (in) 0.38
Spannkraft (lbf) 775.0
Spannarm Hub (in) 1.0
exerting_force_lbf_english 775.0
Max. Druck bei max. mechanischem Vorteil† bar [PSI] 70
Eingangsdruck (PSI) 70-150
Gewicht (lb) 4.0
Spannkraft (N) 3447.37
Gewicht (kg) 1.81
Max. Druck bei max. mechanischem Vorteil† bar [PSI] 4,8
exerting_force_n_metric 3447.37
Spannarm Hub (mm) 25.4
Eingangsdruck (bar) 4.8-10.3
Spannbereich (mm) 9.6
Anwendung - Montage Gut
Produktreihe 800/1200
Anwendung - Schweissen Gut
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung Excellent/High
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Hebelspanner
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Luftanschluss Größe 1/4 NPT
PublishedDate 1725391388679
Produktzubehör
1200-00
Standard-Reparatursatz für pneumatische Spanner, einfachwirkend – Serie 1200
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top