Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Pneumatiques Petite Capacité
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
1200-E
1200-E
Serrage pneumatique a simple action
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
Force exercée (lbf)
775.0
Pression d’entrée en bar [PSI]
70-150
Course bras (in)
1.0
Pression entrée (PSI)
70-150
Poids (lb)
4.0
Gamme de serrage (in)
0.38
exerting_force_lbf_english
775.0
Pression maximale en bar [PSI] pour un fonctionnement mécanique optimal
70
Force exercée (N)
3447.37
Pression entrée (bar)
4.8-10.3
exerting_force_n_metric
3447.37
Course bras (mm)
25.4
Gamme de serrage (mm)
9.6
Pression maximale en bar [PSI] pour un fonctionnement mécanique optimal
4,8
Poids (kg)
1.81
Application -Assemblage
Correct/Moyen
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Taille Port air
1/4 NPT
Type de produit
Serrage pneumatique
Application -Usinage
Excellent/Haut
Gammes de produits
800/1200
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1725391388679
Applicarion -Soudage
Correct/Moyen
Accessoires de produit
1200-00
Kit de réparation série standard 1200 à serrage pneumatique a simple action
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top