Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s RD Series of roller dial index drives are designed with a robust, flexible design with superior load capabilities.

1301RD16H56-330

Kurvengesteuerte Schrittgetriebe sind aufgrund ihrer hohen Tragzahlen besonders für Anwendungen mit mittleren und hohen Momentenbelastunegn geeignet. Weitere Merkmale:
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 7093
b10_torque_capacity_inlb_english 29286
mounting_surface_diameter_in_english 13.75
Radiale Ausgangsleistung (lb) 15800
height_t0_mounting_surface_in_english 14
maximum_torque_inlb_english 31894
output_radial_capactiry_lb_english 15800
Axiale Ausgangsleistung (lb) 10800
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 109000
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 109000
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 2020
Distanz zum Zentrum (in) 10.5
Durchmesser Durchgangsloch (in) 4.75
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 29286
Höhe zur Montagefläche (in) 14
Innere Trägheit (lb-in²) 3201
Durchmesser Montagefläche (in) 13.75
output_thrust_axial_capacity_lb_english 10800
Maximales Drehmoment (in-lb) 31894
center_thru_hole_diameter_in_english 4.75
Innere Trägheit (lb-in²) 3201
center_distance_in_english 10.5
b10_torque_capacity_nm_metric 3309
Höhe zur Montagefläche (mm) 355.6
mounting_surface_diameter_mm_metric 349.25
Innere Trägheit (kgm²) 0.937
Maximales Drehmoment (Nm) 3604
Maximales Drehmoment (Nm) 3604
Innere Trägheit (kgm²) 0.937
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 31.899
Distanz zum Zentrum (mm) 266.7
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 31.899
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 2.076
Radiale Ausgangsleistung (N) 70310
center_distance_mm_metric 266.7
height_t0_mounting_surface_mm_metric 355.6
Durchmesser Montagefläche (mm) 349.3
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 120.7
center_thru_hole_diameter_mm_metric 120.7
Axiale Ausgangsleistung (N) 48060
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.591
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 3309
output_radial_capactiry_n_metric 70310
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
output_thrust_axial_capacity_n_metric 48060
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Genauigkeit (arcsec) ±39
Produkt Typen RD- Rundschalttische
Anschläge 16
Bewegung ms
Schalt -Periode (Grad) 330
Produktreihe 1301RD
Serie 1301RD
Ausgang Flansch
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Familie RD
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±10
Basismodell 1301RD16H56-330
Nummernschlüssel Bewegungsspezifikation G
Back to Top