Inertie Max (lb-in²)
3201
Diametre trou central (in)
4.75
Hauteur surface de montage (in)
14
b10_torque_capacity_inlb_english
29286
Capacité poussée axiale (lb)
10800
mounting_surface_diameter_in_english
13.75
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
109000
Inertie Max à 20 Index par mn
7093
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
109000
maximum_torque_inlb_english
31894
output_radial_capactiry_lb_english
15800
Diametre surface de montage (in)
13.75
Inertie Max à 20 Index par mn
2020
center_distance_in_english
10.5
Distance du centre (in)
10.5
Capacité sortie radiale (lb)
15800
Inertie Max (lb-in²)
3201
output_thrust_axial_capacity_lb_english
10800
B10 Capactité de couple (in-lb)
29286
Couple Maxi (in-lb)
31894
height_t0_mounting_surface_in_english
14
center_thru_hole_diameter_in_english
4.75
Inertie Max à 20 Index par mn
2.076
Capacité poussée axiale (N)
48060
b10_torque_capacity_nm_metric
3309
output_thrust_axial_capacity_n_metric
48060
output_radial_capactiry_n_metric
70310
center_distance_mm_metric
266.7
Diametre trou central (mm)
120.7
Imperial or Metric Product
Impérial
Capacité sortie radiale (N)
70310
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
31.899
height_t0_mounting_surface_mm_metric
355.6
Couple Maxi (Nm)
3604
Distance du centre (mm)
266.7
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
31.899
Inertie interne (kgm²)
0.937
Hauteur surface de montage (mm)
355.6
Inertie Max à 20 Index par mn
0.591
Inertie interne (kgm²)
0.937
center_thru_hole_diameter_mm_metric
120.7
Diametre surface de montage (mm)
349.3
mounting_surface_diameter_mm_metric
349.25
B10 Capactité de couple (Nm)
3309
Couple Maxi (Nm)
3604