Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s RD Series of roller dial index drives are designed with a robust, flexible design with superior load capabilities.

1301RD8H80-330

Kurvengesteuerte Schrittgetriebe sind aufgrund ihrer hohen Tragzahlen besonders für Anwendungen mit mittleren und hohen Momentenbelastunegn geeignet. Weitere Merkmale:
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
b10_torque_capacity_inlb_english 44639.0
Distanz zum Zentrum (in) 10.5
Durchmesser Montagefläche (in) 13.75
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 503.0
Innere Trägheit (lb-in²) 3392.0
maximum_torque_inlb_english 52744.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 44639.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 109000.0
Axiale Ausgangsleistung (lb) 10800.0
Maximales Drehmoment (in-lb) 52744.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 1771.0
center_thru_hole_diameter_in_english 4.75
mounting_surface_diameter_in_english 13.75
output_radial_capactiry_lb_english 15800.0
Durchmesser Durchgangsloch (in) 4.75
center_distance_in_english 10.5
Radiale Ausgangsleistung (lb) 15800.0
height_t0_mounting_surface_in_english 14.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 10800.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 109000.0
Innere Trägheit (lb-in²) 3392.0
Höhe zur Montagefläche (in) 14.0
Höhe zur Montagefläche (mm) 355.6
Innere Trägheit (kgm²) 0.993
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.147
height_t0_mounting_surface_mm_metric 355.6
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 31.899
center_distance_mm_metric 266.7
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 31.899
output_thrust_axial_capacity_n_metric 48060.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 349.25
Axiale Ausgangsleistung (N) 48060.0
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 120.7
Maximales Drehmoment (Nm) 5960.0
Distanz zum Zentrum (mm) 266.7
Radiale Ausgangsleistung (N) 70310.0
output_radial_capactiry_n_metric 70310.0
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 5044.0
Innere Trägheit (kgm²) 0.993
Maximales Drehmoment (Nm) 5960.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric 120.7
Durchmesser Montagefläche (mm) 349.3
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.518
b10_torque_capacity_nm_metric 5044.0
Produkt Typen RD- Rundschalttische
Basismodell 1301RD8H80-330
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Anschläge 8.0
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Nummernschlüssel Bewegungsspezifikation E
PublishedDate 1675463566000
Produktreihe 1301RD
Schalt -Periode (Grad) 330.0
Bewegung ms
Familie RD
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±10
Serie 1301RD
Genauigkeit (arcsec) ±39
Ausgang Flansch
Back to Top