Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RD Series of roller dial index drives are designed with a robust, flexible design with superior load capabilities.

1301RD8H80-330

Indexeurs à cames sont de part leurs grandes capacités de charge sont idéaux pour les applications à moyen ou haut couple de charge. D'autres particularités :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Couple Maxi (in-lb) 52744.0
maximum_torque_inlb_english 52744.0
Diametre trou central (in) 4.75
Distance du centre (in) 10.5
mounting_surface_diameter_in_english 13.75
center_distance_in_english 10.5
b10_torque_capacity_inlb_english 44639.0
Inertie Max à 20 Index par mn 1771.0
Inertie Max à 20 Index par mn 503.0
center_thru_hole_diameter_in_english 4.75
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 109000.0
B10 Capactité de couple (in-lb) 44639.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 109000.0
Capacité sortie radiale (lb) 15800.0
Inertie Max (lb-in²) 3392.0
height_t0_mounting_surface_in_english 14.0
Inertie Max (lb-in²) 3392.0
Diametre surface de montage (in) 13.75
Hauteur surface de montage (in) 14.0
Capacité poussée axiale (lb) 10800.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 10800.0
output_radial_capactiry_lb_english 15800.0
output_radial_capactiry_n_metric 70310.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.147
height_t0_mounting_surface_mm_metric 355.6
b10_torque_capacity_nm_metric 5044.0
Inertie interne (kgm²) 0.993
center_distance_mm_metric 266.7
center_thru_hole_diameter_mm_metric 120.7
Hauteur surface de montage (mm) 355.6
Diametre trou central (mm) 120.7
B10 Capactité de couple (Nm) 5044.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.518
Distance du centre (mm) 266.7
mounting_surface_diameter_mm_metric 349.25
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 31.899
output_thrust_axial_capacity_n_metric 48060.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 31.899
Couple Maxi (Nm) 5960.0
Diametre surface de montage (mm) 349.3
Capacité poussée axiale (N) 48060.0
Couple Maxi (Nm) 5960.0
Capacité sortie radiale (N) 70310.0
Inertie interne (kgm²) 0.993
Imperial or Metric Product Impérial
PublishedDate 1675463566000
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Stops 8.0
Modèle de base 1301RD8H80-330
Sortie Bride
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Type de produit Sortie de bride
Famille RD
Gammes de produits 1301RD
Gammes 1301RD
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Répétabilité (arcsec) ±10
Précision (arcsec) ±39
Mouvement ms
Smart Number Motion Spec E
Période d'indexage (deg) 330.0
Back to Top