output_thrust_axial_capacity_lb_english
11650
Radiale Ausgangsleistung (lb)
4650
Distanz zum Zentrum (in)
9
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
40528
Durchmesser Montagefläche (in)
14.5
height_t0_mounting_surface_in_english
13.56
b10_torque_capacity_inlb_english
23685
maximum_torque_inlb_english
25045
Axiale Ausgangsleistung (lb)
11650
center_thru_hole_diameter_in_english
5
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
40528
mounting_surface_diameter_in_english
14.5
Höhe zur Montagefläche (in)
13.6
Innere Trägheit (lb-in²)
4415
center_distance_in_english
9
output_radial_capactiry_lb_english
4650
Maximales Drehmoment (in-lb)
25045
Durchmesser Durchgangsloch (in)
5
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
23685
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3988
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1134
Innere Trägheit (lb-in²)
4415
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
127
Innere Trägheit (kgm²)
1.292
Höhe zur Montagefläche (mm)
344.4
output_thrust_axial_capacity_n_metric
51843
Maximales Drehmoment (Nm)
2830
Axiale Ausgangsleistung (N)
51843
Distanz zum Zentrum (mm)
228.6
center_distance_mm_metric
228.6
b10_torque_capacity_nm_metric
2676
Maximales Drehmoment (Nm)
2830
center_thru_hole_diameter_mm_metric
127
mounting_surface_diameter_mm_metric
368.3
output_radial_capactiry_n_metric
20693
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
11.861
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
2676
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.332
Radiale Ausgangsleistung (N)
20693
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.167
height_t0_mounting_surface_mm_metric
344.424
Durchmesser Montagefläche (mm)
368.3
Innere Trägheit (kgm²)
1.292
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
11.861