Camco Solutions D'Indexage
RDM series index drives are low profile, feature a large center thru hole, and are ideal for rotary dial applications.

1305RDM12H48-330

Les indexeurs de la série RDM sont spécialement adaptés pour les applications plateaux basés sur :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
output_thrust_axial_capacity_lb_english 11650
center_thru_hole_diameter_in_english 5
Inertie Max (lb-in²) 4415
output_radial_capactiry_lb_english 4650
Hauteur surface de montage (in) 13.6
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 40528
mounting_surface_diameter_in_english 14.5
height_t0_mounting_surface_in_english 13.56
Distance du centre (in) 9
Inertie Max à 20 Index par mn 1134
Inertie Max à 20 Index par mn 3988
Capacité poussée axiale (lb) 11650
Inertie Max (lb-in²) 4415
Couple Maxi (in-lb) 25045
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 40528
center_distance_in_english 9
maximum_torque_inlb_english 25045
Diametre trou central (in) 5
b10_torque_capacity_inlb_english 23685
Diametre surface de montage (in) 14.5
Capacité sortie radiale (lb) 4650
B10 Capactité de couple (in-lb) 23685
center_distance_mm_metric 228.6
Diametre surface de montage (mm) 368.3
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 11.861
output_radial_capactiry_n_metric 20693
Inertie Max à 20 Index par mn 0.332
mounting_surface_diameter_mm_metric 368.3
Distance du centre (mm) 228.6
Hauteur surface de montage (mm) 344.4
b10_torque_capacity_nm_metric 2676
Inertie interne (kgm²) 1.292
height_t0_mounting_surface_mm_metric 344.424
B10 Capactité de couple (Nm) 2676
Capacité sortie radiale (N) 20693
Couple Maxi (Nm) 2830
Couple Maxi (Nm) 2830
Imperial or Metric Product Impérial
Diametre trou central (mm) 127
Capacité poussée axiale (N) 51843
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 11.861
Inertie Max à 20 Index par mn 1.167
output_thrust_axial_capacity_n_metric 51843
center_thru_hole_diameter_mm_metric 127
Inertie interne (kgm²) 1.292
Gammes 1305RDM
Mouvement ms
Répétabilité (arcsec) ±10
Fonction de produit Positionneur Rotatif
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Connecteur Réducteur 7300C et moteur AC 2 hp (220 / 440V)
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Smart Number Motion Spec F
Ensemble de motorisation Réducteur 7300C et moteur AC 2 hp (220 / 440V)
Modèle de base 1305RDM12H48-330
Sortie Bride
Stops 12
Famille RDM
Gammes de produits 1305RDM
Précision (arcsec) ±38
Période d'indexage (deg) 330
Type de produit Sortie de bride
Back to Top