Camco Schrittschaltgetriebe
RDM series index drives are low profile, feature a large center thru hole, and are ideal for rotary dial applications.

1305RDM6H48-330

Die Rundschalttische der RDM Serie eignen sich besonders für Anwendungen mit Schalttellern aufgrund:
  • Flache Bauweise
  • Große mittige Durchgangsbohrung
  • Große Ausgangsmontagefläche, die von einem Lager mit 4 Kontaktpunkten gestützt wird – für eine höhere Vorschubkraft und Momentkapazität
  • Komplettes motorisiertes Antriebspaket und optionale Überlastkupplungen
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 994
Maximales Drehmoment (in-lb) 25019
Axiale Ausgangsleistung (lb) 11650
mounting_surface_diameter_in_english 14.5
b10_torque_capacity_inlb_english 23073
Durchmesser Montagefläche (in) 14.5
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 23073
height_t0_mounting_surface_in_english 13.56
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 40528
center_distance_in_english 9
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 281
output_radial_capactiry_lb_english 4650
Distanz zum Zentrum (in) 9
Höhe zur Montagefläche (in) 13.6
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 40528
Radiale Ausgangsleistung (lb) 4650
output_thrust_axial_capacity_lb_english 11650
maximum_torque_inlb_english 25019
Durchmesser Durchgangsloch (in) 5
Innere Trägheit (lb-in²) 4415
center_thru_hole_diameter_in_english 5
Innere Trägheit (lb-in²) 4415
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.291
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 2607
output_radial_capactiry_n_metric 20693
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Durchmesser Montagefläche (mm) 368.3
Axiale Ausgangsleistung (N) 51843
Innere Trägheit (kgm²) 1.292
output_thrust_axial_capacity_n_metric 51843
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.082
Höhe zur Montagefläche (mm) 344.4
Maximales Drehmoment (Nm) 2827
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 11.861
Innere Trägheit (kgm²) 1.292
mounting_surface_diameter_mm_metric 368.3
Radiale Ausgangsleistung (N) 20693
b10_torque_capacity_nm_metric 2607
height_t0_mounting_surface_mm_metric 344.424
center_distance_mm_metric 228.6
Distanz zum Zentrum (mm) 228.6
Maximales Drehmoment (Nm) 2827
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 127
center_thru_hole_diameter_mm_metric 127
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 11.861
Bewegung ms
Schalt -Periode (Grad) 330
Basismodell 1305RDM6H48-330
Serie 1305RDM
Ausgang Flansch
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Genauigkeit (arcsec) ±38
Antriebspacket 7300C Reduziergetriebe und 1,5 kW (2 hp) Wechselstrom-Motor (220/440V)
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Produkt Typen RDM Rundschalttische
Familie RDM
Anschläge 6
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Nummernschlüssel Bewegungsspezifikation D
Produktreihe 1305RDM
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±10
Anschluss 7300C Reduziergetriebe und 1,5 kW (2 hp) Wechselstrom-Motor (220/440V)
Back to Top