output_overturning_moment_capacity_inlb_english
40528
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
40528
Axiale Ausgangsleistung (lb)
11650
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
24966
Radiale Ausgangsleistung (lb)
4650
Distanz zum Zentrum (in)
9
Durchmesser Durchgangsloch (in)
5
Durchmesser Montagefläche (in)
14.5
b10_torque_capacity_inlb_english
24966
maximum_torque_inlb_english
24840
Höhe zur Montagefläche (in)
13.6
height_t0_mounting_surface_in_english
13.56
Maximales Drehmoment (in-lb)
24840
Innere Trägheit (lb-in²)
4344
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1770
output_radial_capactiry_lb_english
4650
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
502
mounting_surface_diameter_in_english
14.5
center_thru_hole_diameter_in_english
5
Innere Trägheit (lb-in²)
4344
output_thrust_axial_capacity_lb_english
11650
center_distance_in_english
9
output_thrust_axial_capacity_n_metric
51843
Axiale Ausgangsleistung (N)
51843
output_radial_capactiry_n_metric
20693
height_t0_mounting_surface_mm_metric
344.424
Distanz zum Zentrum (mm)
228.6
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.518
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
2821
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.147
Innere Trägheit (kgm²)
1.271
center_distance_mm_metric
228.6
b10_torque_capacity_nm_metric
2821
center_thru_hole_diameter_mm_metric
127
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
127
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
11.861
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
11.861
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Höhe zur Montagefläche (mm)
344.4
Radiale Ausgangsleistung (N)
20693
Maximales Drehmoment (Nm)
2807
Innere Trägheit (kgm²)
1.271
Maximales Drehmoment (Nm)
2807
Durchmesser Montagefläche (mm)
368.3
mounting_surface_diameter_mm_metric
368.3