Camco Solutions D'Indexage
RDM series index drives are low profile, feature a large center thru hole, and are ideal for rotary dial applications.

1305RDM8H48-330

Les indexeurs de la série RDM sont spécialement adaptés pour les applications plateaux basés sur :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Couple Maxi (in-lb) 24840
Hauteur surface de montage (in) 13.6
Inertie Max (lb-in²) 4344
mounting_surface_diameter_in_english 14.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 40528
center_thru_hole_diameter_in_english 5
Inertie Max à 20 Index par mn 1770
maximum_torque_inlb_english 24840
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 40528
b10_torque_capacity_inlb_english 24966
Inertie Max (lb-in²) 4344
Diametre trou central (in) 5
Inertie Max à 20 Index par mn 502
output_radial_capactiry_lb_english 4650
B10 Capactité de couple (in-lb) 24966
Capacité sortie radiale (lb) 4650
center_distance_in_english 9
Distance du centre (in) 9
Diametre surface de montage (in) 14.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english 11650
height_t0_mounting_surface_in_english 13.56
Capacité poussée axiale (lb) 11650
Capacité sortie radiale (N) 20693
Hauteur surface de montage (mm) 344.4
Couple Maxi (Nm) 2807
Imperial or Metric Product Impérial
Inertie interne (kgm²) 1.271
mounting_surface_diameter_mm_metric 368.3
center_distance_mm_metric 228.6
height_t0_mounting_surface_mm_metric 344.424
Inertie Max à 20 Index par mn 0.147
output_radial_capactiry_n_metric 20693
center_thru_hole_diameter_mm_metric 127
Distance du centre (mm) 228.6
Inertie interne (kgm²) 1.271
Couple Maxi (Nm) 2807
B10 Capactité de couple (Nm) 2821
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 11.861
output_thrust_axial_capacity_n_metric 51843
Diametre surface de montage (mm) 368.3
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 11.861
b10_torque_capacity_nm_metric 2821
Diametre trou central (mm) 127
Inertie Max à 20 Index par mn 0.518
Capacité poussée axiale (N) 51843
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Famille RDM
Précision (arcsec) ±38
Stops 8
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Mouvement ms
Gammes 1305RDM
Type de produit Sortie de bride
Gammes de produits 1305RDM
Ensemble de motorisation Réducteur 7300C et moteur AC 2 hp (220 / 440V)
Répétabilité (arcsec) ±10
Période d'indexage (deg) 330
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Connecteur Réducteur 7300C et moteur AC 2 hp (220 / 440V)
Smart Number Motion Spec E
Modèle de base 1305RDM8H48-330
Sortie Bride
Back to Top