Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s E-Series of heavy duty index drives are designed for dial applications that require a large output mounting surface.

1550E6H160-330

Rundschalttische der E-Serie eignen sich besonders für Schwerlast-Schaltteller Anwendungen
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
maximum_torque_inlb_english 1089851.0
height_t0_mounting_surface_in_english 27.5590551181
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 37.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 2904000.0
Radiale Ausgangsleistung (lb) 82600.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 120000.0
Durchmesser Durchgangsloch (in) 18.5
center_thru_hole_diameter_in_english 18.5
Maximales Drehmoment (in-lb) 1089851.0
output_radial_capactiry_lb_english 82600.0
Innere Trägheit (lb-in²) 2098300.0
Distanz zum Zentrum (in) 19.5
Höhe zur Montagefläche (in) 27.6
Durchmesser Montagefläche (in) 61.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 2904000.0
mounting_surface_diameter_in_english 61.0236220472
Axiale Ausgangsleistung (lb) 120000.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 141806.0
center_distance_in_english 19.5
b10_torque_capacity_inlb_english 37.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 30138.0
Innere Trägheit (lb-in²) 2098300.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 328136.0
Maximales Drehmoment (Nm) 123147.0
Radiale Ausgangsleistung (N) 367570.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 8.82
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 106564.0
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 470.0
Maximales Drehmoment (Nm) 123147.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 1550.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 41.5
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 328136.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric 470.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric 534000.0
Höhe zur Montagefläche (mm) 700.0
center_distance_mm_metric 495.3
Innere Trägheit (kgm²) 614.0
output_radial_capactiry_n_metric 367570.0
b10_torque_capacity_nm_metric 106564.0
Innere Trägheit (kgm²) 614.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 700.0
Durchmesser Montagefläche (mm) 1550.0
Axiale Ausgangsleistung (N) 534000.0
Distanz zum Zentrum (mm) 495.3
Bewegung ms
Nummernschlüssel Bewegungsspezifikation D
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Produktreihe 1550E
Basismodell 1550E6H160-330
Ausgang Flansch
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Serie 1550E
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Anschläge 6.0
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±3
PublishedDate 1673980581000
Genauigkeit (arcsec) ±12
Produkt Typen E-Serie Schwerlast Rundschalttische
Familie E-Series
Schalt -Periode (Grad) 330.0
Back to Top