Diametre surface de montage (in)
61.0
Couple Maxi (in-lb)
1089851.0
Hauteur surface de montage (in)
27.6
height_t0_mounting_surface_in_english
27.5590551181
center_thru_hole_diameter_in_english
18.5
b10_torque_capacity_inlb_english
37.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
2904000.0
Inertie Max à 20 Index par mn
30138.0
B10 Capactité de couple (in-lb)
37.0
Inertie Max à 20 Index par mn
141806.0
maximum_torque_inlb_english
1089851.0
Inertie Max (lb-in²)
2098300.0
Capacité sortie radiale (lb)
82600.0
output_radial_capactiry_lb_english
82600.0
center_distance_in_english
19.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
120000.0
Distance du centre (in)
19.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2904000.0
Diametre trou central (in)
18.5
Inertie Max (lb-in²)
2098300.0
mounting_surface_diameter_in_english
61.0236220472
Capacité poussée axiale (lb)
120000.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
328136.0
Couple Maxi (Nm)
123147.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
1550.0
Couple Maxi (Nm)
123147.0
Distance du centre (mm)
495.3
b10_torque_capacity_nm_metric
106564.0
Inertie Max à 20 Index par mn
8.82
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
328136.0
Inertie interne (kgm²)
614.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric
470.0
Hauteur surface de montage (mm)
700.0
center_distance_mm_metric
495.3
Capacité poussée axiale (N)
534000.0
Imperial or Metric Product
Métrique
Capacité sortie radiale (N)
367570.0
Inertie Max à 20 Index par mn
41.5
Inertie interne (kgm²)
614.0
Diametre trou central (mm)
470.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
534000.0
B10 Capactité de couple (Nm)
106564.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
700.0
Diametre surface de montage (mm)
1550.0
output_radial_capactiry_n_metric
367570.0