Höhe zur Montagefläche (in)
4.3
center_thru_hole_diameter_in_english
23.82
Innere Trägheit (lb-in²)
444210.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
514902.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1730.0
Maximales Drehmoment (in-lb)
67393.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
227622.0
Durchmesser Montagefläche (in)
61.0
maximum_torque_inlb_english
67393.0
Durchmesser Durchgangsloch (in)
23.82
Innere Trägheit (lb-in²)
444210.0
Radiale Ausgangsleistung (lb)
54330.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
17417.0
height_t0_mounting_surface_in_english
4.3307086614
mounting_surface_diameter_in_english
61.0236220472
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3928.0
b10_torque_capacity_inlb_english
514902.0
center_distance_in_english
26.3779527559
Axiale Ausgangsleistung (lb)
17417.0
Distanz zum Zentrum (in)
26.4
output_radial_capactiry_lb_english
54330.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
227622.0
output_radial_capactiry_n_metric
239052.0
Durchmesser Montagefläche (mm)
1550.0
b10_torque_capacity_nm_metric
58181.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
25720.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.15
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.506
height_t0_mounting_surface_mm_metric
110.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
mounting_surface_diameter_mm_metric
1550.0
center_distance_mm_metric
670.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric
605.0
Höhe zur Montagefläche (mm)
110.0
Axiale Ausgangsleistung (N)
76635.0
Maximales Drehmoment (Nm)
7615.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
25720.0
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
605.0
Distanz zum Zentrum (mm)
670.0
Maximales Drehmoment (Nm)
7615.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
76635.0
Innere Trägheit (kgm²)
130.0
Innere Trägheit (kgm²)
130.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
58181.0
Radiale Ausgangsleistung (N)
239052.0