Inertie Max à 20 Index par mn
1730.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
227622.0
Distance du centre (in)
26.4
B10 Capactité de couple (in-lb)
514902.0
output_radial_capactiry_lb_english
54330.0
height_t0_mounting_surface_in_english
4.3307086614
output_thrust_axial_capacity_lb_english
17417.0
Inertie Max à 20 Index par mn
3928.0
Diametre trou central (in)
23.82
Hauteur surface de montage (in)
4.3
Couple Maxi (in-lb)
67393.0
Capacité poussée axiale (lb)
17417.0
maximum_torque_inlb_english
67393.0
b10_torque_capacity_inlb_english
514902.0
center_thru_hole_diameter_in_english
23.82
Inertie Max (lb-in²)
444210.0
center_distance_in_english
26.3779527559
Capacité sortie radiale (lb)
54330.0
Inertie Max (lb-in²)
444210.0
Diametre surface de montage (in)
61.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
227622.0
mounting_surface_diameter_in_english
61.0236220472
Diametre surface de montage (mm)
1550.0
Inertie Max à 20 Index par mn
1.15
Diametre trou central (mm)
605.0
Capacité poussée axiale (N)
76635.0
Distance du centre (mm)
670.0
B10 Capactité de couple (Nm)
58181.0
Inertie Max à 20 Index par mn
0.506
Capacité sortie radiale (N)
239052.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
25720.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric
605.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
76635.0
Couple Maxi (Nm)
7615.0
Inertie interne (kgm²)
130.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
110.0
b10_torque_capacity_nm_metric
58181.0
Inertie interne (kgm²)
130.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
25720.0
Couple Maxi (Nm)
7615.0
Imperial or Metric Product
Métrique
center_distance_mm_metric
670.0
Hauteur surface de montage (mm)
110.0
output_radial_capactiry_n_metric
239052.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
1550.0