Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s ring drives offer an easy-to-integrate automation product that fits easily into your applications.

1550RNG8H48-330

Ring-Rundschalttische haben eine große Durchgangsbohrung, ideal zur Durchführung von Hilfseinrichtungen, mit freier Stellfläche und freiem Zugang für Bediener. Der Ring-Rundschalttisch ist optimal geeignet für Tampondruckmaschinen und alle Montageeinheiten die eine hohe Azahl von Arbeitsstationen erfordern.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
center_distance_in_english 26.3779527559
Durchmesser Montagefläche (in) 61.0
mounting_surface_diameter_in_english 61.0236220472
Radiale Ausgangsleistung (lb) 54330.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 714257.0
b10_torque_capacity_inlb_english 714257.0
Distanz zum Zentrum (in) 26.4
output_radial_capactiry_lb_english 54330.0
maximum_torque_inlb_english 93757.0
Maximales Drehmoment (in-lb) 93757.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 227622.0
center_thru_hole_diameter_in_english 23.82
Durchmesser Durchgangsloch (in) 23.82
Höhe zur Montagefläche (in) 4.3
output_thrust_axial_capacity_lb_english 17417.0
Axiale Ausgangsleistung (lb) 17417.0
height_t0_mounting_surface_in_english 4.3307086614
Innere Trägheit (lb-in²) 444210.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 3342.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 227622.0
Innere Trägheit (lb-in²) 444210.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 7248.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 25720.0
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
center_distance_mm_metric 670.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 80707.0
Axiale Ausgangsleistung (N) 76635.0
output_radial_capactiry_n_metric 239052.0
Radiale Ausgangsleistung (N) 239052.0
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 605.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.978
Distanz zum Zentrum (mm) 670.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 25720.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric 76635.0
Maximales Drehmoment (Nm) 10594.0
Maximales Drehmoment (Nm) 10594.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 1550.0
Innere Trägheit (kgm²) 130.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 2.121
Höhe zur Montagefläche (mm) 110.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 110.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric 605.0
b10_torque_capacity_nm_metric 80707.0
Innere Trägheit (kgm²) 130.0
Durchmesser Montagefläche (mm) 1550.0
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Familie RNG Ring
Basismodell 1550RNG8H48-330
Produktreihe 1550RNG
Ausgang Flansch
Anschläge 8.0
Serie 1550RNG
Genauigkeit (arcsec) ±13
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±6
Nummernschlüssel Bewegungsspezifikation B
Bewegung ms
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produkt Typen RNG - Ring Drives
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
PublishedDate 1716490418408
Schalt -Periode (Grad) 330.0
Back to Top