Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s ring drives offer an easy-to-integrate automation product that fits easily into your applications.

1550RNG8H48-330

Indexeurs RING possède un large trou central idéal pour le montage d'équipement auxiliaire, avec passage libre et facilité d'accès pour l'opérateur. L'indexeur RING est spécialement conçu pour les équipement d'impression et de décoration et pour les applications automatiques d'assemblage qui demandent plusieurs postes de travail.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Inertie Max à 20 Index par mn 3342.0
Inertie Max (lb-in²) 444210.0
center_thru_hole_diameter_in_english 23.82
center_distance_in_english 26.3779527559
Distance du centre (in) 26.4
Inertie Max à 20 Index par mn 7248.0
Capacité poussée axiale (lb) 17417.0
Couple Maxi (in-lb) 93757.0
output_radial_capactiry_lb_english 54330.0
B10 Capactité de couple (in-lb) 714257.0
Diametre surface de montage (in) 61.0
Capacité sortie radiale (lb) 54330.0
Hauteur surface de montage (in) 4.3
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 227622.0
height_t0_mounting_surface_in_english 4.3307086614
output_thrust_axial_capacity_lb_english 17417.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 227622.0
b10_torque_capacity_inlb_english 714257.0
Inertie Max (lb-in²) 444210.0
Diametre trou central (in) 23.82
mounting_surface_diameter_in_english 61.0236220472
maximum_torque_inlb_english 93757.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 1550.0
output_radial_capactiry_n_metric 239052.0
B10 Capactité de couple (Nm) 80707.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 25720.0
Couple Maxi (Nm) 10594.0
Capacité poussée axiale (N) 76635.0
Diametre surface de montage (mm) 1550.0
Inertie interne (kgm²) 130.0
Imperial or Metric Product Métrique
Inertie Max à 20 Index par mn 2.121
Diametre trou central (mm) 605.0
Hauteur surface de montage (mm) 110.0
b10_torque_capacity_nm_metric 80707.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric 605.0
Inertie interne (kgm²) 130.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 25720.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.978
Capacité sortie radiale (N) 239052.0
Couple Maxi (Nm) 10594.0
center_distance_mm_metric 670.0
Distance du centre (mm) 670.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 110.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric 76635.0
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Famille RNG Ring
Type de produit Sortie de bride
Smart Number Motion Spec B
Gammes 1550RNG
Gammes de produits 1550RNG
Sortie Bride
Mouvement ms
Modèle de base 1550RNG8H48-330
Période d'indexage (deg) 330.0
Répétabilité (arcsec) ±6
Stops 8.0
Fonction de produit Positionneur Rotatif
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Précision (arcsec) ±13
PublishedDate 1716490418408
Back to Top