Robohand Greifer
The 2P Series includes robust, powerful, and precise multi-purpose grippers.

16502P-P

Parallelgreifer, 2 Greiferbacken
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 1.18
Zylinder Durchmesser (in) 4.72
Druckbereich (psi) 30 - 100 psi
Greifkraft (lbf) 2579
Gewicht (lb) 19.26
Maximale Fingerlänge (in) 4.53
Greifkraft (N) 11475
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Gewicht (kg) 8.74
Zylinder Durchmesser (mm) 120
Hub (mm) 30
Maximale Fingerlänge (mm) 115
Produktreihe 2P
Sonderausführung Präzision
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Optionaler Sensor Ja
Produktfunktion Greifen
Produkt Typen Parallelgreifer
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.29
Anzahl der Spannbacken 2
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Back to Top