Robohand Greifer
Destaco’s 3P Series are designed for hydraulic powered gripping applications, confined spaces in harsh environment applications, and welding applications with protective boot option.

16503P-P-C

Parallelgreifer, 3 Greiferbacken
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 4.72
Gewicht (lb) 19.92
Druckbereich (psi) 30 - 100
Greifkraft (lbf) 1546
Hub pro Backe 0.59
Maximale Fingerlänge (in) 4.53
Hub (in) 1.97
Greifkraft (N) 6878
Hub pro Backe (mm) 15
Gewicht (kg) 9.04
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Hub (mm) 50
Zylinder Durchmesser (mm) 120
Maximale Fingerlänge (mm) 115
Optionaler Sensor Ja
Federunterstützung Optional
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Sonderausführung Präzision
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Produktfunktion Greifen
Produkt Typen 3 Backen Parallegreifer
Produktreihe 3P
Anzahl der Spannbacken 3
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Backen Betrieb synchronisiert
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.29
Back to Top