Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
16503P-P-C
16503P-P-C
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course par mors (po)
0.59
Pressure Range (psi)
30 - 100
Poids (lb)
19.92
Alesage cylindre (in)
4.72
Longueur doigts maxi (in)
4.53
Force de serrage (lbf)
1546
Course (in)
1.97
Longueur doigts maxi (mm)
115
Course (mm)
50
Force de serrage (N)
6878
Poids (kg)
9.04
Imperial or Metric Product
Impérial
Course par mors (mm)
15
Alesage cylindre (mm)
120
Caractéristiques spéciales
Précision
Gammes de produits
3P
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.29
Fonction de produit
Solutions de Pince
Detecteur en option
Oui
nombre de mors
3
Mouvement mors
Synchrone
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Assistance ressorts
Optionnel
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Type de produit
Pinces parallèles 3 mors
Back to Top