Camco Schrittschaltgetriebe
RDM Series Index Drives are ideal for rotary dial applications and feature a large output mounting surface supported by 4-point contact bearing.

1800RDM2H56-330

Die Rundschalttische der RDM Serie eignen sich besonders für Anwendungen mit Schalttellern aufgrund:
  • Flache Bauweise
  • Große mittige Durchgangsbohrung
  • Große Ausgangsmontagefläche, die von einem Lager mit 4 Kontaktpunkten gestützt wird – für eine höhere Vorschubkraft und Momentkapazität
  • Komplettes motorisiertes Antriebspaket und optionale Überlastkupplungen
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Durchmesser Montagefläche (in) 20.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 256
output_radial_capactiry_lb_english 5850
maximum_torque_inlb_english 32236
center_thru_hole_diameter_in_english 6.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english 14650
Höhe zur Montagefläche (in) 15.5
center_distance_in_english 12.5
Radiale Ausgangsleistung (lb) 5850
Distanz zum Zentrum (in) 12.5
Innere Trägheit (lb-in²) 18407
Innere Trägheit (lb-in²) 18407
mounting_surface_diameter_in_english 20.5
b10_torque_capacity_inlb_english 27554
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 68119
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 27554
Axiale Ausgangsleistung (lb) 14650
Durchmesser Durchgangsloch (in) 6.5
height_t0_mounting_surface_in_english 15.5
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 68119
Maximales Drehmoment (in-lb) 32236
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 27
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
output_thrust_axial_capacity_n_metric 65193
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 3113
center_distance_mm_metric 317.5
mounting_surface_diameter_mm_metric 520.7
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.008
b10_torque_capacity_nm_metric 3113
height_t0_mounting_surface_mm_metric 393.7
Axiale Ausgangsleistung (N) 65193
output_radial_capactiry_n_metric 26033
Durchmesser Montagefläche (mm) 520.7
Distanz zum Zentrum (mm) 317.5
Innere Trägheit (kgm²) 5.387
center_thru_hole_diameter_mm_metric 165.1
Maximales Drehmoment (Nm) 3642
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 19.935
Innere Trägheit (kgm²) 5.387
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 165.1
Maximales Drehmoment (Nm) 3642
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.075
Radiale Ausgangsleistung (N) 26033
Höhe zur Montagefläche (mm) 393.7
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 19.935
Ausgang Flansch
Basismodell 1800RDM2H56-330
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Anschläge 2
Serie 1800RDM
Schalt -Periode (Grad) 330
Produktreihe 1800RDM
Anschluss 7400C Reduziergetriebe und 2,2 kW (3 hp) Wechselstrom-Motor (220/440V)
Produkt Typen RDM Rundschalttische
Bewegung msc.50
Nummernschlüssel Bewegungsspezifikation A
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±7
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Genauigkeit (arcsec) ±27
Antriebspacket 7400C Reduziergetriebe und 2,2 kW (3 hp) Wechselstrom-Motor (220/440V)
Familie RDM
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Back to Top