Camco Solutions D'Indexage
RDM Series Index Drives are ideal for rotary dial applications and feature a large output mounting surface supported by 4-point contact bearing.

1800RDM2H56-330

Les indexeurs de la série RDM sont spécialement adaptés pour les applications plateaux basés sur :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Inertie Max à 20 Index par mn 27
Inertie Max (lb-in²) 18407
Capacité poussée axiale (lb) 14650
Distance du centre (in) 12.5
Inertie Max (lb-in²) 18407
output_thrust_axial_capacity_lb_english 14650
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 68119
Diametre trou central (in) 6.5
Diametre surface de montage (in) 20.5
mounting_surface_diameter_in_english 20.5
b10_torque_capacity_inlb_english 27554
output_radial_capactiry_lb_english 5850
height_t0_mounting_surface_in_english 15.5
B10 Capactité de couple (in-lb) 27554
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 68119
Inertie Max à 20 Index par mn 256
Couple Maxi (in-lb) 32236
center_thru_hole_diameter_in_english 6.5
center_distance_in_english 12.5
maximum_torque_inlb_english 32236
Hauteur surface de montage (in) 15.5
Capacité sortie radiale (lb) 5850
B10 Capactité de couple (Nm) 3113
b10_torque_capacity_nm_metric 3113
center_thru_hole_diameter_mm_metric 165.1
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 19.935
Inertie interne (kgm²) 5.387
Distance du centre (mm) 317.5
Inertie interne (kgm²) 5.387
center_distance_mm_metric 317.5
Hauteur surface de montage (mm) 393.7
Diametre trou central (mm) 165.1
output_thrust_axial_capacity_n_metric 65193
Capacité sortie radiale (N) 26033
Inertie Max à 20 Index par mn 0.075
mounting_surface_diameter_mm_metric 520.7
height_t0_mounting_surface_mm_metric 393.7
output_radial_capactiry_n_metric 26033
Capacité poussée axiale (N) 65193
Couple Maxi (Nm) 3642
Imperial or Metric Product Impérial
Diametre surface de montage (mm) 520.7
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 19.935
Couple Maxi (Nm) 3642
Inertie Max à 20 Index par mn 0.008
Type de produit Sortie de bride
Gammes de produits 1800RDM
Modèle de base 1800RDM2H56-330
Sortie Bride
Période d'indexage (deg) 330
Mouvement msc.50
Gammes 1800RDM
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Précision (arcsec) ±27
Stops 2
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Ensemble de motorisation Réducteur 7400C et moteur AC 3 hp (220 / 440V)
Connecteur Réducteur 7400C et moteur AC 3 hp (220 / 440V)
Répétabilité (arcsec) ±7
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Famille RDM
Smart Number Motion Spec A
Back to Top