Camco Schrittschaltgetriebe
RDM Series Index Drives are ideal for rotary dial applications and feature a large output mounting surface supported by 4-point contact bearing.

1800RDM3H64-330

Die Rundschalttische der RDM Serie eignen sich besonders für Anwendungen mit Schalttellern aufgrund:
  • Flache Bauweise
  • Große mittige Durchgangsbohrung
  • Große Ausgangsmontagefläche, die von einem Lager mit 4 Kontaktpunkten gestützt wird – für eine höhere Vorschubkraft und Momentkapazität
  • Komplettes motorisiertes Antriebspaket und optionale Überlastkupplungen
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
center_thru_hole_diameter_in_english 6.5
Innere Trägheit (lb-in²) 18407
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 68119
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 68119
output_thrust_axial_capacity_lb_english 14650
Axiale Ausgangsleistung (lb) 14650
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 48458
Durchmesser Durchgangsloch (in) 6.5
b10_torque_capacity_inlb_english 48458
mounting_surface_diameter_in_english 20.5
Durchmesser Montagefläche (in) 20.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 87
Höhe zur Montagefläche (in) 15.5
Innere Trägheit (lb-in²) 18407
center_distance_in_english 12.5
Radiale Ausgangsleistung (lb) 5850
height_t0_mounting_surface_in_english 15.5
Maximales Drehmoment (in-lb) 56650
output_radial_capactiry_lb_english 5850
Distanz zum Zentrum (in) 12.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 655
maximum_torque_inlb_english 56650
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 19.935
mounting_surface_diameter_mm_metric 520.7
Maximales Drehmoment (Nm) 6401
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 19.935
Radiale Ausgangsleistung (N) 26033
output_thrust_axial_capacity_n_metric 65193
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 165.1
Innere Trägheit (kgm²) 5.387
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 5475
b10_torque_capacity_nm_metric 5475
Distanz zum Zentrum (mm) 317.5
center_distance_mm_metric 317.5
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.192
Höhe zur Montagefläche (mm) 393.7
Innere Trägheit (kgm²) 5.387
Maximales Drehmoment (Nm) 6401
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.025
output_radial_capactiry_n_metric 26033
center_thru_hole_diameter_mm_metric 165.1
height_t0_mounting_surface_mm_metric 393.7
Axiale Ausgangsleistung (N) 65193
Durchmesser Montagefläche (mm) 520.7
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Antriebspacket 7400C Reduziergetriebe und 2,2 kW (3 hp) Wechselstrom-Motor (220/440V)
Produkt Typen RDM Rundschalttische
Nummernschlüssel Bewegungsspezifikation B
Anschluss 7400C Reduziergetriebe und 2,2 kW (3 hp) Wechselstrom-Motor (220/440V)
Basismodell 1800RDM3H64-330
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Genauigkeit (arcsec) ±27
Bewegung msc.33
Familie RDM
Produktreihe 1800RDM
Ausgang Flansch
Serie 1800RDM
Schalt -Periode (Grad) 330
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±7
Anschläge 3
Back to Top