Camco Solutions D'Indexage
RDM Series Index Drives are ideal for rotary dial applications and feature a large output mounting surface supported by 4-point contact bearing.

1800RDM3H64-330

Les indexeurs de la série RDM sont spécialement adaptés pour les applications plateaux basés sur :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 68119
output_radial_capactiry_lb_english 5850
Diametre trou central (in) 6.5
center_thru_hole_diameter_in_english 6.5
center_distance_in_english 12.5
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 68119
mounting_surface_diameter_in_english 20.5
Capacité poussée axiale (lb) 14650
maximum_torque_inlb_english 56650
Couple Maxi (in-lb) 56650
Inertie Max (lb-in²) 18407
B10 Capactité de couple (in-lb) 48458
b10_torque_capacity_inlb_english 48458
Distance du centre (in) 12.5
Diametre surface de montage (in) 20.5
height_t0_mounting_surface_in_english 15.5
Capacité sortie radiale (lb) 5850
Hauteur surface de montage (in) 15.5
Inertie Max (lb-in²) 18407
Inertie Max à 20 Index par mn 87
output_thrust_axial_capacity_lb_english 14650
Inertie Max à 20 Index par mn 655
Capacité poussée axiale (N) 65193
center_thru_hole_diameter_mm_metric 165.1
Inertie interne (kgm²) 5.387
Imperial or Metric Product Impérial
mounting_surface_diameter_mm_metric 520.7
center_distance_mm_metric 317.5
Inertie Max à 20 Index par mn 0.025
Distance du centre (mm) 317.5
height_t0_mounting_surface_mm_metric 393.7
b10_torque_capacity_nm_metric 5475
output_radial_capactiry_n_metric 26033
Diametre surface de montage (mm) 520.7
output_thrust_axial_capacity_n_metric 65193
Diametre trou central (mm) 165.1
Hauteur surface de montage (mm) 393.7
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 19.935
B10 Capactité de couple (Nm) 5475
Inertie Max à 20 Index par mn 0.192
Couple Maxi (Nm) 6401
Inertie interne (kgm²) 5.387
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 19.935
Couple Maxi (Nm) 6401
Capacité sortie radiale (N) 26033
Ensemble de motorisation Réducteur 7400C et moteur AC 3 hp (220 / 440V)
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Type de produit Sortie de bride
Modèle de base 1800RDM3H64-330
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Connecteur Réducteur 7400C et moteur AC 3 hp (220 / 440V)
Répétabilité (arcsec) ±7
Période d'indexage (deg) 330
Famille RDM
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Précision (arcsec) ±27
Smart Number Motion Spec B
Gammes de produits 1800RDM
Mouvement msc.33
Gammes 1800RDM
Sortie Bride
Stops 3
Back to Top