Maximales Drehmoment (in-lb)
66416
maximum_torque_inlb_english
66416
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
169
height_t0_mounting_surface_in_english
15.5
Innere Trägheit (lb-in²)
18407
Innere Trägheit (lb-in²)
18407
output_thrust_axial_capacity_lb_english
14650
b10_torque_capacity_inlb_english
56570
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
68119
Axiale Ausgangsleistung (lb)
14650
center_thru_hole_diameter_in_english
6.5
center_distance_in_english
12.5
Durchmesser Durchgangsloch (in)
6.5
Distanz zum Zentrum (in)
12.5
Höhe zur Montagefläche (in)
15.5
mounting_surface_diameter_in_english
20.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1192
Durchmesser Montagefläche (in)
20.5
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
56570
output_radial_capactiry_lb_english
5850
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
68119
Radiale Ausgangsleistung (lb)
5850
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
165.1
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.349
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
19.935
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.049
Maximales Drehmoment (Nm)
7505
Distanz zum Zentrum (mm)
317.5
center_distance_mm_metric
317.5
Axiale Ausgangsleistung (N)
65193
Maximales Drehmoment (Nm)
7505
mounting_surface_diameter_mm_metric
520.7
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
6392
height_t0_mounting_surface_mm_metric
393.7
output_thrust_axial_capacity_n_metric
65193
Durchmesser Montagefläche (mm)
520.7
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
19.935
output_radial_capactiry_n_metric
26033
b10_torque_capacity_nm_metric
6392
Innere Trägheit (kgm²)
5.387
Höhe zur Montagefläche (mm)
393.7
Radiale Ausgangsleistung (N)
26033
Innere Trägheit (kgm²)
5.387
center_thru_hole_diameter_mm_metric
165.1