Camco Solutions D'Indexage
RDM Series Index Drives are ideal for rotary dial applications and feature a large output mounting surface supported by 4-point contact bearing.

1800RDM4H64-330

Les indexeurs de la série RDM sont spécialement adaptés pour les applications plateaux basés sur :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Diametre trou central (in) 6.5
height_t0_mounting_surface_in_english 15.5
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 68119
Capacité sortie radiale (lb) 5850
output_radial_capactiry_lb_english 5850
B10 Capactité de couple (in-lb) 56570
output_thrust_axial_capacity_lb_english 14650
Inertie Max (lb-in²) 18407
Inertie Max à 20 Index par mn 169
Distance du centre (in) 12.5
mounting_surface_diameter_in_english 20.5
center_distance_in_english 12.5
maximum_torque_inlb_english 66416
Hauteur surface de montage (in) 15.5
Inertie Max (lb-in²) 18407
Diametre surface de montage (in) 20.5
Inertie Max à 20 Index par mn 1192
b10_torque_capacity_inlb_english 56570
Couple Maxi (in-lb) 66416
Capacité poussée axiale (lb) 14650
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 68119
center_thru_hole_diameter_in_english 6.5
Capacité sortie radiale (N) 26033
output_radial_capactiry_n_metric 26033
Imperial or Metric Product Impérial
output_thrust_axial_capacity_n_metric 65193
B10 Capactité de couple (Nm) 6392
center_thru_hole_diameter_mm_metric 165.1
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 19.935
Couple Maxi (Nm) 7505
Diametre surface de montage (mm) 520.7
Diametre trou central (mm) 165.1
Inertie Max à 20 Index par mn 0.349
b10_torque_capacity_nm_metric 6392
Inertie interne (kgm²) 5.387
Inertie interne (kgm²) 5.387
Hauteur surface de montage (mm) 393.7
Couple Maxi (Nm) 7505
mounting_surface_diameter_mm_metric 520.7
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 19.935
center_distance_mm_metric 317.5
Distance du centre (mm) 317.5
height_t0_mounting_surface_mm_metric 393.7
Inertie Max à 20 Index par mn 0.049
Capacité poussée axiale (N) 65193
Répétabilité (arcsec) ±7
Gammes 1800RDM
Sortie Bride
Précision (arcsec) ±27
Période d'indexage (deg) 330
Modèle de base 1800RDM4H64-330
Type de produit Sortie de bride
Mouvement msc.25
Connecteur Réducteur 7400C et moteur AC 3 hp (220 / 440V)
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Ensemble de motorisation Réducteur 7400C et moteur AC 3 hp (220 / 440V)
Smart Number Motion Spec C
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Famille RDM
Gammes de produits 1800RDM
Stops 4
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Back to Top