center_distance_in_english
12.5
Durchmesser Durchgangsloch (in)
6.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
68119
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
68119
output_radial_capactiry_lb_english
5850
height_t0_mounting_surface_in_english
15.5
Axiale Ausgangsleistung (lb)
14650
Distanz zum Zentrum (in)
12.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4530
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
678
Innere Trägheit (lb-in²)
18985
Durchmesser Montagefläche (in)
20.5
Höhe zur Montagefläche (in)
15.5
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
61825
b10_torque_capacity_inlb_english
61825
Innere Trägheit (lb-in²)
18985
center_thru_hole_diameter_in_english
6.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
14650
Radiale Ausgangsleistung (lb)
5850
Maximales Drehmoment (in-lb)
57510
mounting_surface_diameter_in_english
20.5
maximum_torque_inlb_english
57510
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
center_distance_mm_metric
317.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.198
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
6986
b10_torque_capacity_nm_metric
6986
Distanz zum Zentrum (mm)
317.5
Maximales Drehmoment (Nm)
6498
Höhe zur Montagefläche (mm)
393.7
output_thrust_axial_capacity_n_metric
65193
center_thru_hole_diameter_mm_metric
165.1
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
165.1
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.326
mounting_surface_diameter_mm_metric
520.7
output_radial_capactiry_n_metric
26033
Axiale Ausgangsleistung (N)
65193
Innere Trägheit (kgm²)
5.556
Innere Trägheit (kgm²)
5.556
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
19.935
Radiale Ausgangsleistung (N)
26033
Durchmesser Montagefläche (mm)
520.7
height_t0_mounting_surface_mm_metric
393.7
Maximales Drehmoment (Nm)
6498
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
19.935