output_radial_capactiry_lb_english
5850
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
68119
Distance du centre (in)
12.5
mounting_surface_diameter_in_english
20.5
center_distance_in_english
12.5
Hauteur surface de montage (in)
15.5
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
68119
center_thru_hole_diameter_in_english
6.5
height_t0_mounting_surface_in_english
15.5
Inertie Max à 20 Index par mn
4530
Capacité poussée axiale (lb)
14650
Diametre surface de montage (in)
20.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
14650
Inertie Max (lb-in²)
18985
Capacité sortie radiale (lb)
5850
Diametre trou central (in)
6.5
b10_torque_capacity_inlb_english
61825
Inertie Max à 20 Index par mn
678
maximum_torque_inlb_english
57510
Inertie Max (lb-in²)
18985
Couple Maxi (in-lb)
57510
B10 Capactité de couple (in-lb)
61825
center_distance_mm_metric
317.5
center_thru_hole_diameter_mm_metric
165.1
Capacité poussée axiale (N)
65193
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
19.935
output_thrust_axial_capacity_n_metric
65193
Hauteur surface de montage (mm)
393.7
mounting_surface_diameter_mm_metric
520.7
output_radial_capactiry_n_metric
26033
Distance du centre (mm)
317.5
Diametre trou central (mm)
165.1
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
19.935
Couple Maxi (Nm)
6498
b10_torque_capacity_nm_metric
6986
Capacité sortie radiale (N)
26033
Inertie Max à 20 Index par mn
1.326
Diametre surface de montage (mm)
520.7
Couple Maxi (Nm)
6498
Inertie interne (kgm²)
5.556
B10 Capactité de couple (Nm)
6986
Inertie Max à 20 Index par mn
0.198
Imperial or Metric Product
Impérial
height_t0_mounting_surface_mm_metric
393.7
Inertie interne (kgm²)
5.556