Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s RD Series of roller dial index drives are designed with a robust, flexible design with superior load capabilities.

1801RD16H80-330

Kurvengesteuerte Schrittgetriebe sind aufgrund ihrer hohen Tragzahlen besonders für Anwendungen mit mittleren und hohen Momentenbelastunegn geeignet. Weitere Merkmale:
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
center_thru_hole_diameter_in_english 7.0
Axiale Ausgangsleistung (lb) 12600.0
Innere Trägheit (lb-in²) 8371.0
height_t0_mounting_surface_in_english 15.0
Distanz zum Zentrum (in) 13.88
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 19455.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 2765.0
Durchmesser Montagefläche (in) 14.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english 12600.0
Maximales Drehmoment (in-lb) 85351.0
mounting_surface_diameter_in_english 14.5
output_radial_capactiry_lb_english 14800.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 107000.0
Radiale Ausgangsleistung (lb) 14800.0
Höhe zur Montagefläche (in) 15.0
Innere Trägheit (lb-in²) 8371.0
Durchmesser Durchgangsloch (in) 7.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 107000.0
maximum_torque_inlb_english 85351.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 89218.0
center_distance_in_english 13.88
b10_torque_capacity_inlb_english 89218.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.809
Höhe zur Montagefläche (mm) 381.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 31.314
Innere Trägheit (kgm²) 2.45
height_t0_mounting_surface_mm_metric 381.0
b10_torque_capacity_nm_metric 10081.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 10081.0
Maximales Drehmoment (Nm) 9644.0
Durchmesser Montagefläche (mm) 368.3
output_thrust_axial_capacity_n_metric 56070.0
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 177.8
mounting_surface_diameter_mm_metric 368.3
Axiale Ausgangsleistung (N) 56070.0
Innere Trägheit (kgm²) 2.45
Maximales Drehmoment (Nm) 9644.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 31.314
center_distance_mm_metric 352.552
center_thru_hole_diameter_mm_metric 177.8
Distanz zum Zentrum (mm) 352.6
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 5.694
Radiale Ausgangsleistung (N) 65860.0
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
output_radial_capactiry_n_metric 65860.0
Serie 1801RD
Nummernschlüssel Bewegungsspezifikation G
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±7
Produkt Typen RD- Rundschalttische
Anschläge 16.0
Schalt -Periode (Grad) 330.0
Basismodell 1801RD16H80-330
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Familie RD
PublishedDate 1675452964000
Genauigkeit (arcsec) ±27
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktreihe 1801RD
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Ausgang Flansch
Bewegung ms
Back to Top