Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RD Series of roller dial index drives are designed with a robust, flexible design with superior load capabilities.

1801RD16H80-330

Indexeurs à cames sont de part leurs grandes capacités de charge sont idéaux pour les applications à moyen ou haut couple de charge. D'autres particularités :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
b10_torque_capacity_inlb_english 89218.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 12600.0
B10 Capactité de couple (in-lb) 89218.0
Inertie Max (lb-in²) 8371.0
Couple Maxi (in-lb) 85351.0
mounting_surface_diameter_in_english 14.5
center_distance_in_english 13.88
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 107000.0
center_thru_hole_diameter_in_english 7.0
Capacité sortie radiale (lb) 14800.0
Hauteur surface de montage (in) 15.0
Diametre trou central (in) 7.0
Diametre surface de montage (in) 14.5
Inertie Max à 20 Index par mn 2765.0
maximum_torque_inlb_english 85351.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 107000.0
Inertie Max à 20 Index par mn 19455.0
Distance du centre (in) 13.88
Inertie Max (lb-in²) 8371.0
output_radial_capactiry_lb_english 14800.0
Capacité poussée axiale (lb) 12600.0
height_t0_mounting_surface_in_english 15.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.809
height_t0_mounting_surface_mm_metric 381.0
b10_torque_capacity_nm_metric 10081.0
Inertie interne (kgm²) 2.45
Capacité sortie radiale (N) 65860.0
B10 Capactité de couple (Nm) 10081.0
Distance du centre (mm) 352.6
mounting_surface_diameter_mm_metric 368.3
Couple Maxi (Nm) 9644.0
Inertie interne (kgm²) 2.45
Couple Maxi (Nm) 9644.0
Diametre trou central (mm) 177.8
output_thrust_axial_capacity_n_metric 56070.0
Hauteur surface de montage (mm) 381.0
output_radial_capactiry_n_metric 65860.0
Capacité poussée axiale (N) 56070.0
Imperial or Metric Product Impérial
Diametre surface de montage (mm) 368.3
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 31.314
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 31.314
Inertie Max à 20 Index par mn 5.694
center_distance_mm_metric 352.552
center_thru_hole_diameter_mm_metric 177.8
Modèle de base 1801RD16H80-330
Précision (arcsec) ±27
Mouvement ms
Période d'indexage (deg) 330.0
Smart Number Motion Spec G
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Famille RD
Répétabilité (arcsec) ±7
Type de produit Sortie de bride
Fonction de produit Positionneur Rotatif
PublishedDate 1675452964000
Gammes de produits 1801RD
Sortie Bride
Stops 16.0
Gammes 1801RD
Back to Top