center_thru_hole_diameter_in_english
7.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
107000.0
Höhe zur Montagefläche (in)
15.0
Axiale Ausgangsleistung (lb)
12600.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
78635.0
center_distance_in_english
13.88
mounting_surface_diameter_in_english
14.5
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
107000.0
height_t0_mounting_surface_in_english
15.0
Innere Trägheit (lb-in²)
7672.0
Durchmesser Durchgangsloch (in)
7.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
175.0
Maximales Drehmoment (in-lb)
85332.0
Distanz zum Zentrum (in)
13.88
Durchmesser Montagefläche (in)
14.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
12600.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1672.0
output_radial_capactiry_lb_english
14800.0
b10_torque_capacity_inlb_english
78635.0
Innere Trägheit (lb-in²)
7672.0
Radiale Ausgangsleistung (lb)
14800.0
maximum_torque_inlb_english
85332.0
Axiale Ausgangsleistung (N)
56070.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
8885.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
31.314
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.051
center_thru_hole_diameter_mm_metric
177.8
Innere Trägheit (kgm²)
2.245
output_radial_capactiry_n_metric
65860.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
31.314
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
177.8
mounting_surface_diameter_mm_metric
368.3
height_t0_mounting_surface_mm_metric
381.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
output_thrust_axial_capacity_n_metric
56070.0
Distanz zum Zentrum (mm)
352.6
Maximales Drehmoment (Nm)
9642.0
Höhe zur Montagefläche (mm)
381.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.489
Innere Trägheit (kgm²)
2.245
Maximales Drehmoment (Nm)
9642.0
center_distance_mm_metric
352.552
b10_torque_capacity_nm_metric
8885.0
Radiale Ausgangsleistung (N)
65860.0
Durchmesser Montagefläche (mm)
368.3