Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s RD Series of roller dial index drives are designed with a robust, flexible design with superior load capabilities.

1801RD4H80-330

Indexeurs à cames sont de part leurs grandes capacités de charge sont idéaux pour les applications à moyen ou haut couple de charge. D'autres particularités :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Capacité poussée axiale (lb) 12600.0
Diametre surface de montage (in) 14.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english 12600.0
Inertie Max à 20 Index par mn 175.0
b10_torque_capacity_inlb_english 78635.0
maximum_torque_inlb_english 85332.0
B10 Capactité de couple (in-lb) 78635.0
Distance du centre (in) 13.88
Inertie Max à 20 Index par mn 1672.0
height_t0_mounting_surface_in_english 15.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 107000.0
Hauteur surface de montage (in) 15.0
output_radial_capactiry_lb_english 14800.0
mounting_surface_diameter_in_english 14.5
Capacité sortie radiale (lb) 14800.0
Diametre trou central (in) 7.0
center_distance_in_english 13.88
Inertie Max (lb-in²) 7672.0
Couple Maxi (in-lb) 85332.0
Inertie Max (lb-in²) 7672.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 107000.0
center_thru_hole_diameter_in_english 7.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric 177.8
Diametre trou central (mm) 177.8
Inertie interne (kgm²) 2.245
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 31.314
Diametre surface de montage (mm) 368.3
Distance du centre (mm) 352.6
Capacité sortie radiale (N) 65860.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.051
B10 Capactité de couple (Nm) 8885.0
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 31.314
b10_torque_capacity_nm_metric 8885.0
Couple Maxi (Nm) 9642.0
Hauteur surface de montage (mm) 381.0
Imperial or Metric Product Impérial
center_distance_mm_metric 352.552
output_thrust_axial_capacity_n_metric 56070.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 381.0
Inertie interne (kgm²) 2.245
Inertie Max à 20 Index par mn 0.489
Capacité poussée axiale (N) 56070.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 368.3
Couple Maxi (Nm) 9642.0
output_radial_capactiry_n_metric 65860.0
Répétabilité (arcsec) ±7
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Période d'indexage (deg) 330.0
Précision (arcsec) ±27
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Gammes de produits 1801RD
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Mouvement msc.125
Modèle de base 1801RD4H80-330
Type de produit Sortie de bride
Sortie Bride
Stops 4.0
PublishedDate 1675464147000
Smart Number Motion Spec C
Gammes 1801RD
Famille RD
Back to Top