Camco Schrittschaltgetriebe
D-Series Output Overload Clutch

18D

"D" Type Überlastkupplungen sind konstruiert um an CAMCO Schrittschaltgetrieben mit großen Drehteller Montageflächen eingesetzt zu werden. Die Drehscheibe sitzt direkt auf dem Schrittgetriebe Ausgangsflansch zur Gewährleistung von Stabilität und Genauigkeit
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
zu verwenden mit Schalttellerstärken (in) 1.0
Drehmoment Einstellung (in-lbs) 5000 7000 7800 10,000 13000 15000 20000 25000
Innere Trägheit (lb-in²) 743.0
Innere Trägheit (lb-in²) 743.0
zu verwenden mit Schalttellerstärken (mm) 25.4
Innere Trägheit (kgm²) 0.217
Innere Trägheit (kgm²) 0.217
Ausgang Flansch
Produkt Typen D Typ Flansch - Montage Kupplung
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Familie Overload Clutch
Detektor Platte 1|2|3|4
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Vorhandene Getriebe-Antriebe 800RD
PublishedDate 1674764458000
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Produktreihe D-Type
Back to Top