Camco Solutions D'Indexage
D-Series Output Overload Clutch

18D

Les limiteurs de couple de type « D » sont conçus pour être montés sur des indexeurs CAMCO avec de larges surfaces de montage de cadran. Le cadran repose directement sur la bride d’entraînement de l’indexeur, permettant de renforcer la stabilité et la précision.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Utilisé avec anneau épaisseur (in) 1.0
Inertie Max (lb-in²) 743.0
Reglage couple (in-lbs) 5000 7000 7800 10,000 13000 15000 20000 25000
Inertie Max (lb-in²) 743.0
Inertie interne (kgm²) 0.217
Inertie interne (kgm²) 0.217
Utilisé avec anneau épaisseur (mm) 25.4
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Famille Overload Clutch
PublishedDate 1674764458000
Sortie Bride
Gammes de produits D-Type
Type de produit Flange Output
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Index Drive associé 800RD
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Plaque de detection 1|2|3|4
Back to Top