Manuelle Kniehebelspanner
Steel toggle clamp with 3 times the capacity of our legacy models with a longer handle with greater hand clearance, longer clamp arm, and solid base with straight bar.

2002-SB

Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.49
Spannarmlänge (in) 1.91
Haltekraft (lb) 600
Höhe unter Spannarm (in) 1.28
Gewicht (kg) 0.22
Höhe unter Spannarm (mm) 32.5
Maximale Haltekraft (N) 2700
Spannarmlänge (mm) 48.5
Handgriff Vertikal
Spindelhalter 2002115-E
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Anwendung - Schweissen Gut
Produkt Typen Standard
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Standard-Material Stahl
Anwendung - Montage Sehr gut
Betriebsablauf 2
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Produktreihe 2002
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Bediener Umgebung Normal
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Basis Montage Ausführung gerade
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zusatzverriegelung Nein
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 66
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 75
Produktzubehör
2002115-E
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top