Manuelle Kniehebelspanner
Steel toggle clamp with 2.5 times the capacity of our legacy models with a longer handle with greater hand clearance, flanged base, with solid bar.

2007-S

Neue Generation kompakter Vertikalspanner mit hohen Haltekräften
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Höhe unter Spannarm (in) 1.25
Spannarmlänge (in) 2.85
Gewicht (lb) 1.19
Haltekraft (lb) 1000
Maximale Haltekraft (N) 4450
Spannarmlänge (mm) 72.4
Höhe unter Spannarm (mm) 31.8
Gewicht (kg) 0.54
Produktreihe 2007
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 76
Spindelhalter 2007115-E
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Standard-Material Stahl
Anwendung - Schweissen Gut
Handgriff Vertikal
Zusatzverriegelung Nein
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Produkt Typen Standard
Bediener Umgebung Normal
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 64
PublishedDate 1725539334000
Anwendung - Montage Sehr gut
Produktzubehör
2007115-E
Spindelhalter - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top