Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s M Series of flat-tip, bonded neoprene spindles are designed to increase the functionality and efficiency of your manual clamps.

2007208-M

Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Sauger Breite (in) 0.83
Länge (in) 2.48
Gewinde (mm) M8 x 1.25
Sauger Breite (mm) 21.0
Länge (mm) 63.0
Produktreihe Zubehör für Handspanner
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Spannerzubehör
PublishedDate 1691695063000
Zubehör-Typ Andruckspindel
Wird verwendet bei Modell/Serie 2007-U|2007-UB|2007-UR|2007-UBR|207-U|207-UR|207-UL|207-UB|207-ULB|507-TU|207-TUL|207-UF|207-I-L|207-UB-L|91090|317-U|2027-U|2027-UR|227-U|227-UB|227-U-L|227-UB-L|225-U|225-UR|225-UB|307-U|307-UR|807-UE
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top