Bride de Serrage Manuel
Destaco’s M Series of flat-tip, bonded neoprene spindles are designed to increase the functionality and efficiency of your manual clamps.

2007208-M

Broche Neoprèe Plat-Tip - Accessoires de serrage
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 2.48
Largeur capot (in) 0.83
Largeur capot (mm) 21.0
Filet (mm) M8 x 1.25
Longueur (mm) 63.0
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Utilisé avec Modele/Gamme 2007-U|2007-UB|2007-UR|2007-UBR|207-U|207-UR|207-UL|207-UB|207-ULB|507-TU|207-TUL|207-UF|207-I-L|207-UB-L|91090|317-U|2027-U|2027-UR|227-U|227-UB|227-U-L|227-UB-L|225-U|225-UR|225-UB|307-U|307-UR|807-UE
Type d'accessoires Broche avec embout de Pression de néoprène
PublishedDate 1691695063000
Type de produit Clamp Accessories
Gammes de produits Accessoires Pour Éléments de Serrage
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top